- p maks.
- 16 bar
- Maksimalni pretok
- 31 m³/h
- Temperatura tekočine
- -20 .. 120 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 132 m
Večstopenjske črpalke CM so kompaktne in prilagodljive
CM je horizontalna, tesno povezana večstopenjska črpalka, zasnovana tako, da se brezhibno prilega drugim komponentam v majhnih in velikih sistemih ali kot samostojna črpalka. CM pomeni Centrifugal Modular - niz zamenljivih modulov v črpalki, zaradi katerih je primeren za aplikacije, kot so pranje in čiščenje, nadzor temperature, obdelava vode, kemična in farmacevtska industrija. Črpalka CM je izdelana tako, da je izjemno kompaktna, tiha in zanesljiva, saj zagotavlja enostavna leta delovanja z minimalnimi potrebami po servisiranju in rezervnih delih.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.