• Samosesalne tesno spojene večstopenjske

CM, CME

Primerno za:
  • Klimatske naprave - Poslovne stavbe
  • Ogrevanje poslovnih stavb
  • Dvig tlaka vode - Poslovne stavbe
  • Področno hlajenje
  • Področno ogrevanje
  • Hišna recirkulacija vroče vode
  • Vnos domače podzemne vode
  • Ogrevanje domov
  • Dvig tlaka vode v gospodinjstvih
  • Hlajenje
  • Razsoljevanje
  • Rudarstvo
  • Sistemi slikarstva
  • Filtracija
  • Pranje in čiščenje
  • Nadzor temperature
  • Sistemi industrijskih kotlov
  • Industrijsko Ogrevanje
  • Industrijska oskrba z vodo
  • Namakanje
  • Oskrba s podtalnico
  • Vnos površinske vode
  • Distribucija vode

CM/CME so zanesljive, tihe in kompaktne horizontalne črpalke. Njihova modularna zgradba omogoča prilagojene rešitve. CM/CME črpalke so na voljo v izvedbah iz litega železa in nerjavečega jekla

p maks.
16 bar
Temperatura tekčine
-20 .. 120 °C
Maks. pretok
36.34 m³/h
Maks. tlačna višina
131.5 m