- p maks.
- 10 bar
- Maksimalni pretok
- 6 m³/h
- Temperatura tekočine
- 0 .. 40 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 48 m
Zagotovite optimalni sistemski tlak s CMB PM napravo za dvig tlaka
Poslovite se od neustreznega vodnega tlaka z CMB PM booster setom. Kompaktna enota je sestavljena iz večstopenjske centrifugalne črpalke Grundfos in krmilnika tlaka Grundfos PM1 ali PM2. S tlačnim regulatorjem lahko črpalko samodejno zaženete in izklopite v skladu z zahtevami ter tako zagotovite optimalni vodni tlak, kadarkoli in kadarkoli je to potrebno.
Kompleti CMB PM so na voljo tudi z zaščito pred suhim tekom in so zelo enostavni za namestitev. Enostavno priključite enoto na cevovod in električno napajanje in že ste pripravljeni na uporabo. Primerna za širok razpon uporabe, od družinskih domov in majhnih hotelov do šol in poslovnih stavb, vam bo CMB PM zagotovil dolgoletno enostavno delovanje z minimalnimi potrebami po servisiranju in rezervnih delih.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.