Optimalni sistemski tlak z napravo za dvig tlaka CMB-SP PM
S samosesalnim setom za dvig tlaka CMB-SP PM lahko v trenutku začnete izboljševati svoj vodni tlak. CMB-SP PM je sestavljen iz samo večstopenjske Grundfosove centrifugalne črpalke in Grundfosovega krmilnika tlaka PM1 ali PM2. Zahvaljujoč samodejnemu regulatorju tlaka, ki črpalko vklopi in izklopi v skladu z zahtevami, lahko zagotovi optimalni vodni tlak tam in tam, kjer je to potrebno.
Komplet CMB-SP PM je zelo enostaven tudi za montažo. Enostavno priključite enoto na cevovod in električno napajanje in vaša črpalka je pripravljena. Od majhnih družinskih domov do šol in poslovnih zgradb, CMB-SP PM ustreza različnim aplikacijam. Črpalka CMB-SP PM ima minimalne potrebe po servisiranju, kar pomeni, da vam lahko zagotovi več let enostavnega delovanja.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Kako vam lahko pomagamo?
Ne glede na to, ali želite kupiti izdelek ali preprosto poiskati nasvet pri Grundfosovem strokovnjaku, vam z veseljem pomagamo, da kar najbolje izkoristite svojo črpalko! Stopite v stik z nami, če potrebujete podporo.