Čas je, da začnete varčevati pri računih za vodo in energijo
Zagotovite si takojšnjo toplo vodo v celotnem domu s serijo obtočnih črpalk za toplo vodo COMFORT za hiše z eno ali več družin. Energijsko učinkovita serija COMFORT zmanjša porabo energije in vode ter prihrani pri računih za energijo in stroških namestitve.
COMFORT TDT združuje prednosti časovnika in nadzora temperature za zagotovljeno udobje z minimalno porabo vode, toplote in električne energije. Z uporabniku prijaznim vmesnikom lahko preprosto programirate obtočno črpalko za delovanje ob nastavljenih časih v skladu z vzorci uporabe vaše stranke. Način nadzora temperature samodejno ohranja temperaturo vode znotraj nastavljenega območja in je aktiven med nastavljenimi časi delovanja.
S kombinacijo časovnika in temperaturnega nadzora na ta način se izgube toplotne energije še bolj zmanjšajo, prihranek toplotne energije do 56 % v primerjavi z neprekinjeno delujočo obtočno črpalko.
Drugi povezani primeri
Preberite povezane zgodbe strank, ki so prav tako izkoristile Grundfosovo rešitev.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Ostala pogosta vprašanja
Poiščite druga pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s to temo.