Enostavne zamenjave. Dodatna zmogljivost.
COMFORT XL je črpalko za recirkulacijo tople vode z nizko porabo energije, zasnovano za večstanovanjske hiše in večje domače sisteme recirkulacije tople vode , ki zahtevajo zanesljiv dostop do takojšnje tople vode. S 140 mm dolžino namestitve od priključka do priključka omogoča enostavno 1-na-1 zamenjavo starejših bronastih črpalk, kar prihrani čas pri namestitvi in zmanjšuje kompleksnost zaloge.
Ponuja dodatno zmogljivost z nižjo porabo energije in izpolnjuje prihodnje ErP zahteve ter standarde EU za pitno vodo, kar pomaga prihranjati čas, stroške in energijo tako danes kot jutri.
Spoznajte črpalko, ki zmore še več
COMFORT XL združuje zanesljivost, skladnost in udobje v eni rešitvi, pripravljeni na prihodnost. Oglejte si videoposnetek in si oglejte, kako njegova zasnova podpira enostavno zamenjava in dolgoročna učinkovitost v sistemi za recirkulacijo tople vode, ki lastnikom domov pomagajo zmanjšati porabo energije za do 63 % v primerjavi s konvencionalnimi sistemi recirkulacija tople vode črpalke, ne da bi pri tem ogrozili zmogljivost ali duševni mir.
Odkrijte svoj vodnik za COMFORT XL
Prenesite brošuro, da izveste vse, kar morate vedeti o najnovejši dodatku v seriji COMFORT.
Postanite strokovnjak v le nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakodnevnem delu z izboljšanjem svojih veščin, znanja in poslovanja s spletno platformo za usposabljanje Grundfos Ecademy.
Kliknite na spodnji tečaj, da začnete z usposabljanjem zdaj.
Poiščite odgovore na svoja vprašanja o tem izdelku
Na enem mestu smo zbrali najpogostejša vprašanja in odgovore nanje. Spodaj si oglejte najpogostejša vprašanja ali obiščite stran z najpogostejšimi vprašanji podjetja Grundfos, kjer boste našli popoln seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.