- p maks.
- 50 bar
- Maksimalni pretok
- 283 m³/h
- Temperatura tekočine
- -40 .. 150 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 487 m
Serija CR energetsko učinkovitih črpalk za nadzor temperature vam lahko prihrani denar
Slaba učinkovitost črpalke zahteva več energije in stane denar. Z vrhunsko učinkovitostjo in široko izbiro velikosti pretoka in delovnih tlakov so serije CR večstopenjskih centrifugalnih črpalk popolne visokotlačne črpalke za stranke, ki želijo prihraniti v svojem proračunu za delovanje. Temeljito optimizirana zasnova zagotavlja energetsko učinkovitost svetovnega razreda in prihrani denar.
Oglejte si, kaj kupci pravijo o tej paleti izdelkov
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Servisni videi
Storitve
Ponudba storitev med izbiro, namestitvijo, delovanjem in zamenjavo črpalk.