- p maks.
- 30 bar
- Temperatura tekčine
- -40 .. 120 °C
- Maks. pretok
- 242 m³/h
- Maks. tlačna višina
- 252 m
CRNE za protikorozijsko odpornost
Črpalka CRNE je v celoti zgrajena iz visokokakovostnega nerjavečega jekla AISI 316, visoko učinkovita linijska večstopenjska črpalka z vgrajenim pogonom s spremenljivo hitrostjo, primernim za industrijske tekočine. Zasnovana je za uporabo v sistemih, kjer morajo biti vsi deli v stiku s tekočino izdelani iz visokokakovostnega nerjavečega jekla. V industrijah, kjer je črpanje nevarnih in agresivnih tekočin sestavni del vsakodnevne proizvodnje, je varnost prednostna naloga. CRNE črpalke so na voljo za soočanje s temi specifičnimi izzivi. Črpajo lahko agresivne, abrazivne, strupene, nevarne in vonjave.