- p maks.
- 50 bar
- Maksimalni pretok
- 283 m³/h
- Temperatura tekočine
- -40 .. 150 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 487 m
Serija CR energetsko učinkovitih črpalk za nadzor temperature vam lahko prihrani denar
Slaba učinkovitost črpalke zahteva več energije in stane denar. Z vrhunsko učinkovitostjo in široko izbiro velikosti pretoka in delovnih tlakov so serije CR večstopenjskih centrifugalnih črpalk popolne visokotlačne črpalke za stranke, ki želijo prihraniti v svojem proračunu za delovanje. Temeljito optimizirana zasnova zagotavlja energetsko učinkovitost svetovnega razreda in prihrani denar.
Oglejte si, kaj kupci pravijo o tej paleti izdelkov
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Servisni videi
Storitve
Ponudba storitev med izbiro, namestitvijo, delovanjem in zamenjavo črpalk.
Izdelki in storitve
Grundfos ponuja vrsto razvitih storitev, ki vam pomagajo kar najbolje izkoristiti naložbe v črpalko. Kontaktirajte nas, če želite izvedeti več.