- p maks.
- 6 bar
- Temperatura tekčine
- 0 .. 40 °C
- Maks. pretok
- 12 l/s
- Maks. tlačna višina
- 23 m
Kjer je potrebno fleksibilno črpanje odpadnih voda
Pri črpanju odpadne vode iz instalacij v ali okoli stanovanj, kmetij in majhne industrije potrebujete fleksibilnost, enostavnost uporabe in zanesljivo delovanje. Serija EF potopnih črpalk za odplake je zasnovana za črpanje drenažnih in površinskih voda ter odpadnih voda z majhnimi nečistočami ter za prostostoječo montažo, priključitev ali montažo z avtomatskim priklopom.
Prilagoditev tekača ne zahteva demontaže črpalke, različice AUTOADAPT pa nudijo preprosto in enostavno vtikanje. Črpalke EF AUTOADAPT z integriranim krmilnikom, senzorjem in zaščito motorja v črpalki, je potrebno le priključiti na omrežno napajanje. Črpalka se samodejno prilagodi pogojem v jašku.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.