- p maks.
- 16 bar
- Maksimalni pretok
- 111 m³/h
- Temperatura tekočine
- -10 .. 110 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 19 m
Pridobite inteligentne rešitve in upravljanje z razponom MAGNA
Ko so vaše potrebe velike vam ponudba MAGNA krije hrbet. Te obtočne črpalke vam ponujajo idealno rešitev, ne glede na to ali iščete zamenjavo ali želite vrhunsko učinkovitost v novi stavbi. Serija MAGNA ponuja različne inteligentne rešitve, ki vam bodo v pomoč, kadar potrebujete najbolj napreden nadzor in nadzor ali če samo iščete preprostejša opravila. Vedno boste našli MAGNA, ki ustreza vašim potrebam.
Oglejte si, kaj kupci pravijo o tej paleti izdelkov
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Storitve
Ponudba storitev med izbiro, namestitvijo, delovanjem in zamenjavo črpalk.