- Maksimalni pretok
- 4 m³/h
- Maksimalna tlačna višina
- 44 m
Uravnotežite vodne tokove in izravnajte pretok vode
Uravnovešanje vodnih udarov in izravnava pretoka vode v domu sta pomembna za vaše udobje in ohranjanje učinkovitega delovanja črpalke. MQ črpalka za dvig tlaka na osnovi pretoka je preprost, zanesljiv in uporabniku prijazen sistem oskrbe z vodo, ki je enostaven za namestitev in ne potrebuje dodatne opreme. Njeno tlačno stikalo in posoda sta vgrajena in je narejena iz materialov, odpornih proti koroziji, ki se lahko uporabljajo s čisto vodo. MQ sistem za oskrbo z vodo ima samosesalno črpalko in membransko posodo za reševanje pretoka in tlaka v številnih aplikacijah.
Oglejte si, kaj kupci pravijo o tej paleti izdelkov
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Storitve
Ponudba storitev med izbiro, namestitvijo, delovanjem in zamenjavo črpalk.