- p maks.
- 10 bar
- Temperatura tekčine
- 0 .. 40 °C
- Maks. pretok
- 55 l/s
- Maks. tlačna višina
- 46 m
Premagovanje omejitev v kleti
Razpon Multilift enojnih, dvojnih in težkih sistemov je idealna rešitev za razširitev stranišč in umivalnikov v razmerah, ko je obstoječa možnost za gravitacijsko napajanje odplak odpadne vode neustrezna in stroški kopanja in namestitve novih, globljih cevovodov prepovedani. Te vnaprej sestavljene celotne dvižne postaje z eno- ali dvema črpalkama so zasnovane za dviganje odpadne vode iz pod kanalizacijskega nivoja v zgradbah katere koli velikosti in v kanalizacijski sistem.
Običajno je Multilift nameščen pod nivojem kanalizacije v kleteh ali kletnih stavbah, kot so velike večdružinske hiše, javne in poslovne stavbe, stanovanjski bloki, šole, poslovne stavbe, hoteli, restavracije, bolnišnice in industrije. Kompaktni sistem je mogoče vgraditi z nizkimi stroški in minimalnimi neprijetnostmi z obstoječo cevjo odpadne vode zgradbe. Dvižne postaje so najboljša zaščita pred dogodki povratnega toka in zagotovljeno je praznjenje vseh sanitarnih naprav, na primer po močnem nalivu in preobremenitvi ali blokadi nekje v komunalnem kanalizacijskem sistemu.