Visoka učinkovitost NBGE moči za zahtevne aplikacije
Grundfos NBGE končne sesalne tesnilne črpalke so nesamosesalne, enostopenjske, centrifugalne volumske črpalke z aksialno sesalnimi priključki, radialno-tlačnim priključkom in horizontalno gredjo. Če potrebujete črpalko za zahtevnejšo uporabo, kjer se zahteve za pretok razlikujejo, je NBGE na voljo s stalnim magnetnim motorjem MGE do 11 kW z vgrajenim pogonom s spremenljivo frekvenco in IE5 učinkovitostjo, da je učinkovitost vedno visoka.
Tesno povezana črpalka je kompaktna in omogoča namestitev v zaprtih prostorih. Črpalke NBGE so zasnovane z glavnimi dimenzijami po standardu ISO 2858, vse Grundfosove končne sesalne črpalke pa so pred izhodom iz tovarne preizkušene v skladu s standardi ISO909906: 2012.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Servisni videi
Prenesite modele BIM
Izdelki in storitve
Grundfos ponuja vrsto razvitih storitev, ki vam pomagajo kar najbolje izkoristiti naložbe v črpalko. Kontaktirajte nas, če želite izvedeti več.