- p maks.
- 25 bar
- Maksimalni pretok
- 1400 m³/h
- Temperatura tekočine
- -25 .. 140 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 343 m
Idealno za zahteve srednjega pretoka v distribucijskih omrežjih
Če je vodni tlak predolg, boste tvegali večje izgube vode, nižje prihodke in večje vzdrževanje cevi. Grundfos dobavlja popoln sistem, zasnovan za upravljanje pretoka in tlaka, ki ustreza zahtevam srednjega pretoka iz lokalnih črpalnih postaj. NK/NKG / NKE/NKGE končne sesalne dolge vezane centrifugalne črpalke so kot nalašč za ta namen v vodovodnem sistemu.
Oglejte si, kaj kupci pravijo o tej paleti izdelkov
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Servisni videi
Storitve
Ponudba storitev med izbiro, namestitvijo, delovanjem in zamenjavo črpalk.