- p maks.
- 16 bar
- Maksimalni pretok
- 412 m³/h
- Temperatura tekočine
- -25 .. 120 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 96 m
Visoko učinkovita NKGE moč sesanja za zahtevne aplikacije
Grundfosove NKGE sesalne dolgo vezane črpalke so nesamosesalne, enostopenjske, centrifugalne volumske črpalke z aksialno-sesalnimi priključki, radialno-izpustnim priključkom in horizontalno gredjo. Če potrebujete črpalko za zahtevne aplikacije, kjer se zahteve glede pretoka razlikujejo, je NKGE na voljo s stalnim magnetnim motorjem MGE do 11 kW z vgrajenim pogonom s spremenljivo frekvenco in IE5 učinkovitostjo, da je učinkovitost vedno visoka.
Dolgo vezana zasnova črpalke zaradi distančne sklopke omogoča preprosto servisiranje. Črpalka NKGE je zasnovana z glavnimi dimenzijami po standardu ISO 2858, vse Grundfosove končne sesalne črpalke pa so pred izhodom iz tovarne preizkušene v skladu s standardi ISO909906: 2012.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.