GT-C je lahka kompozitna tlačna posoda, ki je zasnovana za uporabo v morju in pitni vodi. Diafragma je iz 100 % butila, odpornega na klor, s kopolimerno polipropilensko oblogo za ločevanje zraka in vode.
p maks.
9 bar
Temperatura tekočine
0 .. 50 °C
Opozorilo! Če zahtevanih dokumentv ne najdete v vašem jeziku, je na voljo angleška verzija.