GT-D je jeklena tlačna posoda z dvojno diafragmo, zasnovana za pitno vodo. Diafragma je izdelana iz 100 % butila, odpornega na klor, s kopolimerno polipropilensko oblogo za ločevanje zraka in vode.
p maks.
10 bar
Temperatura tekočine
0 .. 90 °C
Opozorilo! Če zahtevanih dokumentv ne najdete v vašem jeziku, je na voljo angleška verzija.