- Maksimalni pretok
- 1090 l/s
- Temperatura tekočine
- 0 .. 50 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 147 m
Priložljive rešitve črpalk in zanesljiva zanesljivost črpalk S
Črpalke iz Grundfos S potopnih črpalk za odpadne vode so temelj mnogih kanalizacijskih sistemov. Izbrane zaradi svoje moči, trajnosti in inovativnih lastnosti, kot so SmartTrim in SmartSeal, so primerne za začasno in trajno namestitev. Zasnovani za potopne in suhe instalacije, so opremljeni z kanalnimi ali SuperVortex tekači za ravnanje z vodo, neprečiščenimi surovimi odplakami in odpadno vodo v infrastrukturi in industrijski uporabi. Tekači so lahko dobavljeni tudi iz nerjavečega jekla za črpanje korozivnih tekočin.
Izbirate lahko tudi med široko paleto velikosti okvirja in motorjev - standardnih ali z ATEX, IECEx ali FM odobritvami za eksplozijsko varna okolja - za prilagajanje popolne črpalne rešitve z nizom inovativnih funkcij.
Oglejte si, kaj kupci pravijo o tej paleti izdelkov
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Servisni videi
Storitve
Ponudba storitev med izbiro, namestitvijo, delovanjem in zamenjavo črpalk.