- p maks.
- 6 bar
- Temperatura tekčine
- 0 .. 40 °C
- Maks. pretok
- 5 l/s
- Maks. tlačna višina
- 48 m
SEG sekalne črpalke so grajene kot žilave in vsestranske
SEG sekalne črpalke z močjo 0,9-4 kW so odlična izbira za črpanje neobdelane odpadne vode in straniščnih odpadkov iz samskih hiš, manjših skupnosti in manj poseljenih območij kot del omrežja pod tlakom, kjer kanalizacijski sistemi ali gravitacijski sistemi niso možni. SEG sekalne črpalke so zasnovane za zanesljivost in učinkovitost ter so zelo stroškovno učinkovite. Zmožnost uporabe manjših tlačnih cevi pomeni, da so črpalke cenejše za namestitev in obratovanje, energetsko učinkovitejše in zanesljive za prihodnja leta.
AUTOADAPT različice vključujejo krmilnik, senzorje in zaščito motorja. Preprosto priključite na omrežno napajanje in črpalka se samodejno prilagaja razmeram v jami.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.