Izboljšajte kanalizacijo s Sololiftom
Številni domovi trpijo zaradi slabe kanalizacije in lastniki domov, ki želijo namestiti nova stranišča in kopalnice, se včasih soočajo z velikimi računi za izboljšanje obstoječe kanalizacije, da bi se izognili tveganju povratnega toka. Serija Grundfos Sololift za črpalne postaje za gospodinjske odpadne vode z integriranimi zmogljivimi sistemi za rezanje in črpanje zagotavlja preprosto, kompaktno in stroškovno učinkovito rešitev za te težave. Zbira odpadno vodo iz gospodinjskih sanitarnih naprav in jo prečrpa skozi tanko cev do naslednje zbiralne cevi z naklonom navzdol, do višine 6 m ali 100 m.
Serija Sololift je zasnovana za visoko zanesljivost in enostavno vzdrževanje. Je najbolj servisna prijazna domača dvižna postaja na trgu, njena integrirana dvižna črpalka omogoča hitro in čisto vzdrževanje in popravila. Razpon pokriva vse potrebe družinskega gospodinjstva. Kombinirani modeli črne in sive vode lahko ravnajo s straniščnimi odpadki, medtem ko so modeli sive vode zasnovani za uporabo s pralnimi stroji in kuhinjskimi koriti ter zdržijo temperaturo vode do 90 ° C do 30 minut.
Oglejte si, kaj kupci pravijo o tej paleti izdelkov
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Storitve
Ponudba storitev med izbiro, namestitvijo, delovanjem in zamenjavo črpalk.
Izdelki in storitve
Grundfos ponuja vrsto razvitih storitev, ki vam pomagajo kar najbolje izkoristiti naložbe v črpalko. Kontaktirajte nas, če želite izvedeti več.