- Temperatura tekčine
- 0 .. 90 °C
- Maks. pretok
- 474 m³/h
- Maks. tlačna višina
- 667 m
Izboljšajte vaše udobje s celotnim sistemom potopnih črpalk SP
Serija potopnih črpalk za podtalnico Grundfos SP je znana po visoki učinkovitosti in zanesljivosti. Serija ne ponuja samo črpalke, temveč celoten sistem potopnih črpalk za podtalnico, sestavljen iz SP črpalke, motorja MS/MMS, ki ustreza črpalki, posebne elektronske zaščitne enote motorja ali pogona s spremenljivo hitrostjo in sistema za oddaljeno upravljanje. Celovit sistem SP črpalk zagotavlja, da vaša aplikacija za oskrbo z vodo zanesljivo deluje, in vam zagotavlja popolno brezskrbnost.