Zagotovite si visok tlak in visok pretok s potopno črpalko SP-G
Potopne črpalke Grundfos SP so zasnovane za črpanje podtalnice in slovijo po visoki učinkovitosti in zanesljivosti. Črpalka SP-G je izdaja iz litega železa, ki vsebuje polosne tekače. Sposoben je zagotoviti tako visok tlak kot tudi visok pretok, zato je še posebej primeren za delovna mesta, ki zahtevajo pretok do 450 m3 / h in tlačno višino do 425 m.
Zgrajen za zagotavljanje optimalne učinkovitosti v obdobjih velikega povpraševanja, SP-G zagotavlja nizke dolgoročne stroške in visoko zanesljivost delovanja ne glede na uporabo. Potopna črpalka SP-G je primerna za številne aplikacije, kot so oskrba s surovo vodo, namakanje, znižanje podtalnice in dvig tlaka. SP-G je narejen tako za neprekinjeno kot s prekinitvenim delovanjem in lahko deluje tako navpično kot horizontalno.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.