- Temperatura tekčine
- 0 .. 35 °C
- Maks. pretok
- 9 m³/h
- Maks. tlačna višina
- 230 m
Pridobite inteligentni konstantni tlak s SQE potopno črpalko za podtalnico
SQE potopna črpalka za podtalnico je ena izmed najbolj naprednih rešitev za potopne črpalke za domačo uporabo. Opremljen s stalnim magnetnim motorjem in vgrajenim pogonom s spremenljivo hitrostjo, omogoča prilagajanje delovanja s pomočjo komunikacije z zunanjo krmilno omarico.
SQE odlikuje pogon s spremenljivo hitrostjo, ki pomaga črpalki, da se samodejno prilagodi in tako zagotavlja konstanten vodni tlak ne glede na spreminjajoče se zahteve, odpravlja šibko ali nihajočo oskrbo z vodo in izboljšuje udobje. SQE je na voljo kot rešitev vse v enem, enostavna za namestitev in upravljanje. Primeren je za neprekinjeno in prekinitveno delovanje za različne aplikacije, vključno z dovajanjem podtalnice in dvigom tlaka.