Učinkovite Grundfosove črpalke TP zagotavljajo moč tam, kjer je to potrebno
Spoznajte najobsežnejšo paleto visoko učinkovitih vertikalnih linijskih črpalk z mehanskim tesnilom gredi. Prilagodljive za majhne in velike sisteme, TP črpalke zagotavljajo pretok in tlak, ki ga potrebujete za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo.
Ključna značilnost je tesno povezana zasnova, kar pomeni, da sta črpalka in motor ločeni enoti - zaradi česar sta manj občutljivi na nečistoče v črpani tekočini v primerjavi z rotornimi črpalkami v pločevinkah. K temu dodajte posebej izdelano komoro tesnila osi in imate črpalko, ki zagotavlja optimalno kroženje vode brez zunanjih cevovodov. Antikorozijska obdelava površine je zadnji dotik za najdaljšo možno življenjsko dobo. Če so črpalke TP nizke in hrupne ter vzdržijo temperature do 150 ° C, so robustna in zanesljiva izbira.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Servisni videi
Prenesite modele BIM
Kako vam lahko pomagamo?
Ne glede na to, ali želite kupiti izdelek ali preprosto poiskati nasvet pri Grundfosovem strokovnjaku, vam z veseljem pomagamo, da kar najbolje izkoristite svojo črpalko! Stopite v stik z nami, če potrebujete podporo.