- p maks.
- 25 bar
- Maksimalni pretok
- 1089 m³/h
- Temperatura tekočine
- -40 .. 140 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 107 m
Grundfos TPE Serija 1000, TPE2 se prilagaja vsem potrebam
TPE Serija 1000, TPE2 je inteligentna, vertikalna linijska črpalka, ki se gladko prilagaja signalom zunanjega senzorja. Ne glede na uporabljeno konfiguracijo ali način krmiljenja, lahko računate na natančen odziv na potrebe vašega tlaka, temperature in pretoka v sistemu - z do 50% manjšo porabo energije v primerjavi s konvencionalno črpalko. Ključne lastnosti vključujejo integriran frekvenčni pretvornik, ki zagotavlja največjo možno učinkovitost.
TPE Serija 1000, TPE2 ima tesno povezano zasnovo in posebej izdelano komoro tesnila gredi, kar zmanjšuje občutljivost na nečistoče v črpani tekočini v primerjavi s konzerviranimi rotorskimi črpalkami. Zagotovljena je tudi optimalna cirkulacija vode. To pojasnjuje dolgo življenjsko dobo mehanskega tesnila osi. Robustna, zanesljiva in nizko hrupna, TPE Serija 1000, TPE2 je idealna za ogrevanje, hlajenje, klimatizacijo, daljinsko energijo in industrijsko uporabo.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.