Najdôležitejšou vecou pre udržanie najvyššieho komfortu vo vašom vykurovacom systéme je spoľahlivosť
O zachovanie pohodlia domova sa starajú spoľahlivé vykurovacie systémy. Nevyhnutným prvkom týchto systémov je spoľahlivé a energeticky úsporné obehové čerpadlo, ktoré je buď zabudované do kotla, alebo pracuje samostatne. Obehové čerpadlá sú zodpovedné za 10 % celkovej spotrebovanej elektriny na svete, a to preto, že mnohé z nich nefungujú efektívne. Výmena starých, zastaraných obehových čerpadiel môže zohrať dôležitú úlohu pri znižovaní spotreby energie – a to bez veľkého úsilia.
Inteligentné vykurovanie: kľúč k pohodlnej a efektívnej domácnosti
Obehové čerpadlá sú srdcom hydronických vykurovacích sústav. Ak sú spoľahlivé, energeticky účinné a správne dimenzované, majitelia domácností si môžu oddýchnuť s vedomím, že ich pohodlie je v dobrých rukách.
Či už je studená zima alebo chladné jarné ráno, spoľahlivá vykurovacia sústava sa postará o to, aby bol obytný priestor pre jeho obyvateľov správne vykúrený a príjemný.
Domácej vykurovacia sústava detailne
Vyobrazenie: Vykurovacia sústava so zdrojom tepla, rozvodnou sústavou a vykurovacími telesami
V hydronických vykurovacích sústavách slúži voda ako primárne médium na prenos tepla zo zdroja tepla do rôznych častí domu. Táto ohriata voda preteká cez potrubný systém a vykurovacie telesá – ako sú radiátory alebo slučky podlahového vykurovania – a uvoľňuje teplo do obytných priestorov. Po odovzdaní tepla sa ochladená voda vráti do zdroja tepla, kde sa opätovne ohreje a cirkuluje.
Prietok riadi rozvodná sústava, pričom hlavnú úlohu zohráva obehové čerpadlo. Podobne ako ľudské srdce poháňa krv v tele, obehové čerpadlo poháňa pohyb vody v celej vykurovacej sústave, čím zabezpečuje konzistentnú a efektívnu dodávku tepla vždy, keď je to potrebné.
Plný potenciál vykurovacej sústavy na efektívne a udržateľné poskytovanie komfortu možno využiť len vtedy, keď sú všetky jeho prvky vhodne navrhnuté, dimenzované a uvedené do prevádzky.
Úspora energie z novej perspektívy
Ak sa chceme pozrieť na úsporu energie v celom kontexte, musíme sa bližšie pozrieť na čísla.
Staré funkčné čerpadlo svoju prácu zvládne, ale spotrebuje potenciálne až 17-násobne viac ako nové čerpadlo Grundfos.
Porovnáme staré čerpadlo UPS 25 60 180 prevádzkované v režime otáčok s konštantnou krivkou III so spotrebou 84 W* a čerpadlo ALPHA2 25 60 180 prevádzkované v režime AUTOADAPT so spotrebou 5 W*.
Potom je to jednoduchá matematika. 84 delené 5 = 17.
Vďaka efektívnosti čerpadla je možné zísť až na spotrebu 5 W a prevádzkovať čerpadlo v riadiacom režime diferenčného tlaku (s využitím modulácie otáčok obehového čerpadla).
Podrobnejšie technické vysvetlenie nájdete v nasledujúcom vzorci. Vykurovacia sústava musí na vykurovanie stredne veľkého domu v radovej zástavbe z polovice 80-tych rokov dodať 4,6 kW. Pri používaní samozrejme zohrávajú úlohu aj rôzne faktory, ako je izolácia, dimenzovanie a vonkajšia teplota. Vykurovanie je zabezpečené radiátormi pri ΔT 20 °C. Prietok v sústave je možné vypočítať nasledovne:
V[kg/h] = Q[kW] / c[kWh/kgK] × ∆T[k] = 4,6 / 0,001163 × 20 = 202 kg/h ≅ 0,2 m3/h
Staré obehové čerpadlo UPS je nastavené na stupeň III (otáčky III – čo je oveľa viac, ako je potrebné, ale často sa s tým pri inštaláciách stretneme), aby poskytovalo potrebný prietok, pričom spotrebuje 84 W. Nové, vysoko účinné a regulované čerpadlo ALPHA2 je nastavené na režim proporcionálneho tlaku I – čo v tomto príklade dokáže poskytnúť potrebný prietok. Spotrebuje pritom iba 5 W. Po príklad sa vráťme k stredne veľkému domu v radovej zástavbe z polovice 80-tych rokov a vypočítajme úspory elektrickej energie pri prechode na nové čerpadlo ALPHA.
∆E[kWh] = (PAwg.,UPS - PAwg.,ALPHA) / 1000 × T = (83,5 - 4,6) / 1000 × 5000 = 394,5 kWh
V každej miestnosti domu síce môže byť teplo a nie je sa na čo sťažovať, ale vyjde to draho a je to neefektívne.
POZNÁMKA: Keďže dopyt po vykurovaní zostáva rovnaký, pri tomto výpočte sa nezohľadňuje. Potenciálne, samozrejme, môže dôjsť k úsporám reguláciou teploty v miestnosti (menšie výkyvy vedúce k zníženiu spotreby), ako aj k potenciálne nižšej teplote návratového toku do kotla (čo zlepšuje kondenzáciu, čo vedie k menšej spotrebe energie).
Výmena obehového čerpadla je jednoduchá - a vďaka aplikácii Grundfos GO sa stáva energeticky úspornejšou.
Žite pohodlne a šetrite energiou
Preskúmajte výhody výberu čerpadla na vykurovanie od Grundfos
Nájdite správne obehové čerpadlo
Modernizácia na nižšiu spotrebu energie, zvýšenie účinnosti a úspora energie a peňazí s novým vykurovacím čerpadlom.
Iné činnosti
200 miliónov možností úspory energie
Zistite viac o 200 miliónoch možností, ako ušetriť energetický ekvivalent ročného množstva elektrickej energie spotrebovanej v Portugalsku.
Dokonalá distribúcia vody
Väčšina domácností má problémy s využívaním vody, ale len málo z nich vie, že inštalácia nového čerpadla môže vyriešiť väčšinu z nich.
Dostávajte od nás vždy aktuálne informácie o čerpadlách, nástrojoch, školeniach a akciách
Prečítajte si príbehy zákazníkov o výhodách aplikácií
Ak je Grundfos súčasťou riešenia, máte zníženú spotrebu energie, vyšší komfort a neprekonateľnú prevádzkovú spoľahlivosť pre vašu aplikáciu. Prečítajte si vlastné príbehy našich zákazníkov o tom, ako ťažia z prístupu Grundfos k inteligencii, vode a energii.
Staňte sa odborníkom pomocou niekoľko kliknutí
Ušetrite čas v každodennej práci zlepšením svojich schopností, know-how a svojho podnikania s online vzdelávacou platformou ECADEMY.
Kliknite na kurz nižšie a začnite sa vzdelávať teraz.
Prehlbujte svoje znalosti
Zistite, ako dosiahnuť nižšiu spotrebu energie, vyšší komfort a neprekonateľnú prevádzkovú spoľahlivosť pre vaše aplikácie. Prečítajte si príbehy našich zákazníkov o tom, ako ťažia z prístupu spoločnosti Grundfos k inteligencii, vode a energii, alebo si pozrite prieskum spoločnosti Grundfos a informácie o ďalších učebných materiáloch, článkoch, bielych knihách, videách a oveľa viac, ktoré prospievajú vášmu riešeniu.
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už zvažujete kúpu produktu alebo jednoducho hľadáte radu od odborníka Grundfos, radi vám pomôžeme tak, aby vaše čerpadlo fungovalo čo najlepšie! Ak potrebujete podporu, neváhajte nás kontaktovať.