Banský priemysel
Chemické dávkovacie čerpadlá, ponorné čerpadlá a normované čerpadlá pre všetky stupne procesu ťažby.
Spĺňanie požiadaviek na lúhovanie
Lúhovanie in situ alebo ťažba roztokov je proces získavania minerálov, ako je meď a urán, cez vrty vyvŕtané do útvaru, bez potreby tradičnej ťažby. Grundfos dodáva ponorné čerpadlá a normované čerpadlá, ktorá účinne čerpajú surové alebo obohatené rozpúšťadlá do geologickej vrstvy a späť do závodu pre spracovanie minerálov. Pre náročnejšie požiadavky pri čerpaní lúhovacích roztokov dodávame prispôsobené ťažobné čerpadlá postavené z vysoko kvalitnej ocele alebo v niektorých prípadoch z titánu a s magnetickým pohonom alebo rôznymi riešeniami hriadeľových upchávok.
Čerpací roztok Grundfos zvláda veľmi nízke hladiny pH a kyselinu sírovú pri nízkych alebo vysokých koncentráciách nad 90%. Ďalej ponúkame kompletný rad sústav dávkovacích čerpadiel pre veľké alebo malé objemy založené na rôznych technológiách. Taktiež máme elektronické a elektrochemické príslušenstvo pre kompletné riadenie a plne automatické systémy riadené pomocou PLC pre prípravu suchého materiálu a spoľahlivé dávkovanie.
Posúvajte sa ďalejj s vysoko kvalitnými čerpadlami
Ťažobný priemysel predstavuje oblasť strojárstva, kde hydraulické systémy povrchového a podzemného odvodňovania, chemické procesy a úprava vody vyžadujú odolné a spoľahlivé riešenia.
SP Technický návod
Ťažobný priemysel využíva ponorné vrty pre odvodňovanie a lúhovanie. Zistite viac o výhodách radu SP pre tieto procesy.
Ponorné čerpadlá SP pre in-situ lúhovacie ťažobné systémy
Viacstupňové ponorné čerpadlá Grundfos SP ponúkajú ideálne riešenie pre odvodňovanie baní a louženie na mieste. Tieto čerpadlá sú k dispozícii v rade 55 materiálov vhodných pre širokú škálu kvapalných chemikálií a môžu byť inštalované vo veľmi hlbokých vrtoch a poskytujú prietok až 470 m3 / h alebo maximálnu dopravnú výšku 670 metrov.
Chcete zlepšiť svoje znalosti o tejto aplikácii?
Zistite viac o najnovších štúdiách o čerpadlách a sústavách, o tom, kde využiť riešenia Grundfos a ako dosiahnuť najlepší výkon, alebo preskúmajte aktuálne postrehy a výskumy firmy Grundfos o konkrétnych učebných materiáloch, článkoch, videách a ešte oveľa viac.
Jednostupňové s axiálnym vstupom a pružnou spojkou
Hydro MPC
Jednostupňové monoblokové s axiálnym saním
Viacstupňové čerpadlá so spojkou s axiálnym saním
Ponorné čerpadlá na podzemnú vodu
Viacstupňové čerpadlá Inline
Súprava na zvyšovanie tlaku
Dávkovacie čerpadlá
Prehlbujte svoje znalosti
Zistite, ako dosiahnuť nižšiu spotrebu energie, vyšší komfort a neprekonateľnú prevádzkovú spoľahlivosť pre vaše aplikácie. Prečítajte si príbehy našich zákazníkov o tom, ako ťažia z prístupu spoločnosti Grundfos k inteligencii, vode a energii, alebo si pozrite prieskum spoločnosti Grundfos a informácie o ďalších učebných materiáloch, článkoch, bielych knihách, videách a oveľa viac, ktoré prospievajú vášmu riešeniu.