Čerpadlá pre odsoľovanie a reverznú ozmózu odolná proti korózii.
Nový systém čerpadiel Grundfos BMSX má unikátny dizajn určený na odsoľovanie morskej vody a brakickej vody.
Stanice na zvyšovanie tlaku
Kompaktné automatické tlakové stanice s čerpadlami radov CR(I)(E) montované na spoločnej základovej doske, kompletne prepojené, odskúšané a prednas...
Jednostupňové čerpadlá v prevedení in-line
Jednostupňové, in-line odstredivé čerpadlá s mechanickou upchávkou. Čerpadlo a motor tvoria dve samostatné jednotky
Jednostupňové axiálne čerpadlo
Axiálne čerpadlá s uzavretou spojkou podľa EN 733
Čerpadlá s uzavretou spojkou podľa ISO 2858
Čerpadlá s uzavretou spojkou podľa ISO 2858 s motorom MGE
Jednostupňové axiálne čerpadlo s pružnou spojkou
Štandardné čerpadlá s axiálnym saním podľa EN 733
Štandardné čerpadlá podľa ISO 2858
Čerpadlá s voľným koncom hriadeľa podľa ISO 2858
Štandardné čerpadlá podľa ISO 2858 s motorom MGE
Viacstupňové čerpadlo s koncovým saním
CM, CME sú spoľahlivé, tiché a kompaktné horizontálne čerpadlá s axiálnym vstupom. Modulárna konštrukcia čerpadla umožňuje jednoduché prispôsobenie...
Viacstupňové čerpadlá v prevedení in-line
Vertikálne, viacstupňové odstredivé čerpadloá so sacím a výtlačným hrdlom v jednej úrovni.
Viacstupňové horizontálne čerpadlá
Tlakové moduly
Čerpadlá so zapuzdreným rotorom
Membránové čerpadla
Digitálne dávkovacie čerpadlá na presné dávkovanie chemikálií, ktoré umožňujú pokročilé riadenie procesu a integráciu so systémovým riadením.
Rad dávkovacích čerpadiel vyniká robustnou konštrukciou, sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce spoľahlivé dávkovanie a vysokotlakové funkcie. Mechani...
Minimalizujte náklady a zaistite celoživotnú účinnosť čerpadla. Inšpekcia vám poskytne prehľad nainštalovaných základných podmienok a odporučenie p...
Optimalizujte účinnosť a spoľahlivosť a znižujte spotrebu energie a prevádzkové náklady pomocou našej služby laserového vyrovnania čerpadla.
Maximalizujte výkon a efektivitu vášho čerpacieho systému pomocou pokročilých služieb s odborným uvedením do prevádzky.
Podrobná analýza vášho aktuálneho výkonu čerpadla založená na meraní s návrhmi na budúce úspory energie a lepší výkon.
Kompletný dielenský servis pre všetky čerpadlá, ktoré potrebujú opravu, vrátane možností dodávky.
Monitoring vášho čerpacieho systému, zatiaľ sa vy môžete starať o svoje podnikanie.