Inteligentné riešenie pre odpadovú vodu

Vybudujte si novú kúpeľňu alebo postavte novú práčku do ktoréhokoľvek kúta svojho domu s novou sústavou na odpadovú vodu. 

Splňte si svoje sny a potreby s flexibilnou sústavou na odpadovú vodu

Vybudujte si novú kúpeľňu, kuchyňu alebo dajte novú práčku do ktoréhokoľvek kúta svojho domu. Pretvorte nové priestory podľa svojich predstáv bez obmedzení vyplývajúcich z vašej vodovodnej sústavy. S našou inovatívnou domácou sústavou na odpadovú vodu sú možnosti neobmedzené. Urobte si pohodlie pomocou diskrétneho a estetického riešenia odpadových vôd a navrhnite si životný priestor, ktorý zodpovedá vašim potrebám a snom.    

Prečo si vybrať prečerpávaciu stanicu na odpadovú vodu od Grundfos?

Až 3 litre 

odstránenej odpadovej vody za sekundu

 

Až 9 metrov

výtlačnej výšky čerpadla

Možné použitie až 75 °C

teploty odpadovej vody 

Čo vám môže poskytnúť správna domáca sústava na odpadovú vodu? 

Úpravy v domácnosti môžu zahŕňať plánovanie v súlade s vašou existujúcou vodovodnou inštaláciou, čo vám ponecháva obmedzené možnosti. Vďaka flexibilnej sústave a prečerpávacieho zariadenia na odpadovú vodu môžete svoj priestor navrhnúť podľa svojich predstáv bez toho, aby ste mysleli na problémy, ako je blízkosť vodovodnej inštalácie. Objavte nové možnosti pri inštalácii kúpeľne, kuchyne alebo zariaďovacích predmetov v doteraz nevyužívaných priestoroch, ako sú pivnice alebo podkrovia.

Riešenie pre všetky vaše potreby

Vyberte si z jedinečného sortimentu domácich prečerpávacích sústav navrhnutých na pokrytie všetkých vašich potrieb, od toalety až po sprchu – a nielen to.

Spoľahlivá prevádzka

Žiadne upchatie, žiadne škody, žiadne problémy. Vďaka funkciám vírenia a mletia sa rýchlo a bez problémov odstráni odpadová voda z potrubia vašej domácnosti. 

Takmer bezúdržbová

Po inštalácii je prečerpávacia stanica na odpadovú vodu SOLOLIFT2 prakticky bezúdržbová. V prípade jej zriedkavej potreby je údržba vďaka modulárnej konštrukcii a odnímateľnému hornému veku rýchla, jednoduchá a čistá, bez prerušenia prevádzky alebo nutnosti zašpiniť si ruky. 

Grundfos SOLOLIFT2

Spoznajte novú generáciu kompaktných prečerpávacích staníc na odpadovú vodu. Flexibilná konštrukcia čerpadla SOLOLIFT2, jeho robustný motor a pokročilá technológia rezania zaručujú efektívnu likvidáciu čiernej vody vo vašej domácnosti. Bez ohľadu na to, či renovujete kuchyňu alebo zariaďujete novú kúpeľňu, inštalácia a údržba budú bezproblémové a pohodlie bezkonkurenčné.

Pre kuchyňu a technickú miestnosť 

Ak hľadáte domácu prečerpávaciu stanicu na odpadovú vodu, ktorá zvládne až 3 rôzne spotrebiče, napríklad práčku alebo umývačka riadu, vaňu alebo sprchovací kút a umývadlo alebo kuchynský drez, vyberte si SOLOLIFT2 C-3. 

 

Pre kúpeľňu

Vyberte si SOLOLIFT2 WC-3 ako prečerpávaciu stanicu odpadovej vody vhodnú pre 1 toaletu a niekoľko ďalších sanitárnych zariadení, ako je umývadlo, sprchovací kút alebo bidet či pisoár. 

Pre závesné prevedenie v kúpeľni

Ak máte závesnú toaletu a niekoľko ďalších sanitárnych zariadení, ako je umývadlo, sprchovací kút alebo bidet či pisoár, vyberte si SOLOLIFT2 CWC-3.

Vyberte si tú správnu domácu prečerpávaciu stanicu na odpadovú vodu

Pozrite si naše populárne prečerpávacie stanice na odpadovú vodu SOLOLIFT2 nižšie a nájdite riešenie, ktoré zodpovedá vašim potrebám, alebo sa obráťte na svojho inštalatéra, ktorý vám poradí pri výbere.

Poznámka: profesionálne inštalatérske spoločnosti sú náhodne vyhľadávané a zobrazované na základe geografickej polohy a nie sú schválené alebo certifikované spoločnosťou Grundfos

Naše najpopulárnejšie prečerpávacie stanice

Optimalizujte priestor vo svojej domácnosti

Pozrite sa na kuchyňu pred inštaláciou a po nej. Prečerpávacia stanica SOLOLIFT2 je vďaka jej kompaktnému dizajnu po umiestnení mimo dohľadu a bez problémov sa zmestí pod kuchynský drez.