Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko pitnej vody spotrebujeme na splachovanie toaliet alebo umývanie áut, alebo koľko jej minieme pri čakaní na teplú vodu z kohútikov a v sprche? Viac než si myslíte. Skutočnosťou však je, že môžeme ušetriť alebo nahradiť až 35 % tejto čistej vody dažďovou vodou a inými udržateľnými prístupmi. Pozrime sa na tieto prístupy a ďalšie spôsoby šetrenia vodou v domácnosti.
Ako šetriť vodou v domácnosti správnym spôsobom
Existuje mnoho spôsobov, ako v domácnosti šetriť vodou. Nie je to také náročné, ako si myslíte, a nie je potrebná zásadná zmena životného štýlu. Vodou môžete šetriť malými každodennými zmenami, napríklad zatváraním kohútikov, aby zbytočne netiekla voda, alebo modernizáciou domácej vodnej sústavy pomocou čerpadiel. Môže to mať zásadný vplyv na účty za vodu vo vašej domácnosti a tiež na životné prostredie.
Teplá voda bez čakania
Čakaním na teplú vodu sa vodou plytvá. Priemerný majiteľ domu čaká na teplú vodu z kohútikov a sprchových hlavíc až 37 hodín ročne, čo predstavuje plytvanie 16 000 litrov vody – toľko, ako keby naplnil 66 veľkých vaní.
Prechodom na systém cirkulácie teplej vody môžete doma ušetriť vodu. Už nemusíte čakať a oveľa menej vody sa vyplytvá.
Systém pomocou inteligentného cirkulačného čerpadla sa inteligentne prispôsobí vašim návykom spojeným s používaním vody a udržiavajú v potrubí stály prietok teplej vody, ktorý je k dispozícii, keď ho najviac potrebujete. Šetrite vodou, ako aj peniaze a zároveň si užívajte dokonalé pohodlie.
Využívanie dažďovej vody
Nie je žiadnym tajomstvom, že sústavy na zachytávanie dažďovej vody môžu ušetriť vodu v domácnostiach. Ročne dokážu zozbierať až 50 000 litrov vody bez toho, aby sa museli spoliehať na vodovodnú sieť, a môžu znížiť spotrebu vody v domácnosti až o 65 %, v závislosti od oblasti použitia.
Ak chcete z dažďa vyťažiť čo najviac, oplatí sa zvážiť čerpadlové riešenia na zvýšenie tlaku. Zabezpečujú dostatočný tlak, aby sa voda po vyčistení dostala zo zásobníka do toalety, práčky alebo záhradného postrekovača a to bez zbytočných porúch alebo fluktuácií.
Preskúmajte naše najpopulárnejšie produkty pre šetrenie vodou v domácnosti
Ďalšie spôsoby zlepšenia vášho domova s našimi riešeniami pre dodávku vody a vykurovanie
Väčšina majiteľov domov nevie, ako jednoducho môže mať perfektný domov. S našou pomocou môžete bez starostí zmodernizovať svoje sústavy na vodu a vykurovanie. Nižšie si pozrite všetky možnosti, ako vylepšiť váš domov.