Chráňte svoj domov – začnite už dnes

S domácimi riešeniami Grundfos získate čerpadlo vyrobené zo špičkových materiálov a s konštrukciou, ktorá zaručuje bezpečnú prevádzku počas mnohých rokov. Kvalitné materiály, ako je keramika, pomáhajú predchádzať poruchám čerpadla v priebehu času, zatiaľ čo komponenty odolné voči korózii  zabezpečujú spoľahlivosť a dlhú životnosť čerpadla. Ďalšie inteligentné ovládacie prvky čerpadla, ako ochrana proti chodu nasucho, chránia čerpadlo pred poškodením pri výpadku dodávky vody. A vďaka inteligentným systémom na detekciu úniku sa únik odhalí skôr, ako spôsobí škody vo vašej domácnosti. Viac informácií o opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a spoľahlivosti rôznych riešení nájdete nižšie.

Teplá voda bez čakania

Vďaka cirkulačnému riešeniu teplej vody, ktoré presahuje rámec okamžite teplej vody a domáceho pohodlia, si môžete užívať väčšiu bezpečnosť v domácnosti. Naše riešenia pre cirkuláciu teplej vody sú veľmi tiché a ponúkajú ochranu pred prehriatím prostredníctvom regulácie teploty. Sú tiež navrhnuté tak, aby prakticky eliminovali upchávanie zvyčajne spôsobené vodným kameňom, a zabudovaná ochrana proti chodu nasucho zaručuje dlhú životnosť.  Okrem toho sú cirkulačné čerpadlá na teplú vodu schválené na čerpanie pitnej vody a vy a vaša rodina sa nemusíte obávať o jej kvalitu.

Účinné a spoľahlivé vykurovanie

Prečo si vybrať vykurovacie riešenie, ktoré je pohodlné, energeticky úsporné a spoľahlivé? Naše obehové čerpadlo obsahuje keramické súčiastky, ktoré zabraňuú tvorbe usadenín v kritických častiach čerpadla, ako aj ďalšie materiály odolné voči korózii a kondenzácii. Zabudovaná ochrana proti chodu nasucho zaručuje, že čerpadlo nikdy nebude bežať bez kvapaliny v systéme. Čerpadlo je tiež vybavené funkciou plánovania, ktorá vám umožňuje prispôsobiť prevádzkový čas viacerými spôsobmi, čím sa zabezpečí, že čerpadlo bude bežať len vtedy, keď to budete chcieť – alebo ak si vyberiete model s funkciou AUTOADAPT, čerpadlo sa automaticky prispôsobí vašim životným podmienkam, aby vždy bežalo bezpečne.

Perfektný tlak vody

Vychutnajte si väčšiu bezpečnosť s niektorým z našich riešení tlaku vody s nízkou hlučnosťou, navrhnutým na dlhotrvajúcu a bezproblémovú prevádzku. Kvalitné komponenty odolné voči korózii zaisťujú vysokú odolnosť pri prevádzke, inteligentná detekcia úniku pomáha odhaliť úniky v sústave skôr, ako spôsobia škodu, a skutočnosť, že čerpadlo, riadiaca jednotka a tlaková nádrž tvoria jeden celok, umožňuje jednoduchú a bezpečnú obsluhu a premiestňovanie v prípade, že ho používate na zavlažovanie záhrady. Navyše zabudovaná ochrana zabraňuje prehriatiu a upchatiu, čím sa radikálne predlžuje životnosť čerpadla.

Spoľahlivé zachytávanie dažďovej vody

Ak chcete zhromažďovať dažďovú vodu a dopravovať ju do vašej domácnosti bezpečne, mali by ste zvážiť spoľahlivú sústavu na jej zachytávanie, ako je napríklad čerpadlo SCALA1 alebo sústava SCALA1. Samonasávacia funkcia umožňuje čerpadlu, aby sa spustilo a pracovalo samo, čím je zabezpečený bezpečný a nepretržitý prietok dažďovej vody. Disponuje automatickým záložným systémom, ktorý čerpá vodu z vodovodnej siete a ktorý sa automaticky aktivuje na základe hladiny vody v nádrži. Toto automatické nastavenie môžete v prípade potreby ručne zrušiť a nastaviť nútený prívod vody z vodovodnej siete. Tieto domáce čerpadlá, ktoré sú odolné voči poveternostným vplyvom, sú vyrobené z materiálov odolných voči korózii a dokážu odolať aj náročným poveternostným podmienkam.

Bezstarostné odčerpávanie vody

So správnym domácim riešením odčerpávania vody, či už formou trvalej alebo prenosnej inštalácie, sa nemusíte toľko obávať silných dažďov a možného zaplavenia suterénu a iných častí vášho domu. Naše kalové čerpadlá sú vyrobené z vysokokvalitného kompozitného materiálu a nehrdzavejúcej ocele a ich používanie je veľmi jednoduché a bezpečné. Bezpečne zvládnu všetko od dažďovej vody, odtokovej vody a záplavovej vody až po vodu zo spŕch a práčok. 

Bezpečné a inteligentné odvádzanie odpadovej vody

Ak potrebujete ďalšiu kúpeľňu v podkroví alebo novú práčku v suteréne, náš flexibilný sortiment prečerpávacích staníc na odvádzanie odpadovej vody dokáže bezpečne odvádzať odpadovú vodu z akéhokoľvek sanitárneho zariadenia bez toho, aby ste museli pri plánovaní brať ohľad na existujúcu inštaláciu. Naše prečerpávacie stanice majú výkonné motory a silné rezacie zariadenia. Ich nádrže vydržia až 2,5 m vodného stĺpca a odolajú horúcej vode s teplotou 75-90 °C v závislosti od modelu. V záujme vynikajúcej bezpečnosti si môžete zaobstarať aj príslušenstvo, ako sú prídavné poplašné zariadenia. Ak je čerpadlo nainštalované pod úrovňou kanalizácie, poskytuje maximálnu ochranu proti spätnému toku z kanalizácie.

"Čerpadlo Grundfos je v porovnaní s mojím starým čerpadlom veľmi tiché. Je nainštalované na streche, ale takmer ho nepočujem."

Haris, majiteľ domu, Malajzia 

Preskúmajte najpopulárnejšie produkty pre zvýšenú bezpečnosť