V tomto zozname môžete vyhľadávať produkty podľa názvu
Obehové čerpadlá
ALPHA sú vysoko účinné obehové čerpadlá s premenlivými otáčkami určené pre vykurovacie, klimatizačné a teplovodné sústavy. Čerpadlá sú jednoduché, ...
Čítačka ALPHA Reader je prenosný snímač pre hydronické vyvažovanie vykurovacích telies, ktorý je možné pomocou Bluetooth prepojiť s čerpadlom ALPHA...
Ponorné kalové čerpadlá
Čerpadlá APG sú určené na čerpanie odpadovej vody, vody obsahujúcej kaly, podzemnej vody a kanalizácie. Sú vybavené rezacím systémom, ktorý rozdrví...
AQtap je inteligentný dávkovač vody s integrovaným systémom fakturácie pre komerčné účtovanie vody.
Čerpadlá so zapuzdreným rotorom
Tlakové moduly
Viacstupňové horizontálne čerpadlá
Nový systém čerpadiel Grundfos BMSX má unikátny dizajn určený na odsoľovanie morskej vody a brakickej vody.
Modul komunikačného rozhrania / Modul komunikačného rozhrania predstavuje škálu komunikačných možností od spoločnosti Grundfos. Umožňuje Vám pripoj...
Viacstupňové čerpadlo s koncovým saním
CM, CME sú spoľahlivé, tiché a kompaktné horizontálne čerpadlá s axiálnym vstupom. Modulárna konštrukcia čerpadla umožňuje jednoduché prispôsobenie...
Stanice na zvyšovanie tlaku
CMB, CMBE sú kompaktné domáce vodárne určené na zásobovanie vodou v domácnostiach a menších komerčných aplikáciách. Modulárna konštrukcia čerpadla ...
CM/CME sú spoľahlivé, tiché a kompaktné horizontálne čerpadlá s axiálnym saním. Modulárna konštrukcia umožňuje ľahko vyhovieť najrôznejším požiadav...
COMFORT sú energeticky účinné cirkulačné čerpadlá na teplú vodu navrhnuté pre jedno- alebo dvojgeneračné domy. Čerpadlá sú vhodné pre pitnú vodu vď...
CONLIFT1 sú čerpadlá na odvádzanie kondenzátu vhodné na čerpanie kondenzátu zhromaždeného pod úrovňou kanalizácie, alebo bez možnosti prúdiť do kan...
Kompletné riešenie riadenia so skriňou, ovládačom a rozvádzačom pre rôzne aplikácie.
Viacstupňové čerpadlá v prevedení in-line
Vertikálne, viacstupňové odstredivé čerpadloá so sacím a výtlačným hrdlom v jednej úrovni.
Vertikálne, viacstupňové odstredivé čerpadlo so zabudovaným frekvenčným meničom. Všetky časti prichádzajúce do styku s kvapalinou sú z nehrdzavejúc...
Riadiaca jednotka pre čerpadlá alebo jednotky zabudované do rozvádzačov
CUE je kompletný rad externých frekvenčných meničov určených na riadenie otáčok širokej škály čerpadiel Grundfos.
Chlór, oxid chloričitý, elektrická chlorácia
Diaľkové ovládače Grundfos pre inštaláciu, monitorovanie, poruchové informácie a konfiguráciu čerpadiel a systémov Grundfos, komunikácia rádiovo al...
Ponorné Grundfos drenážne čerpadlá (DP) disponujú motorom 0,9-2,6 kW. Čerpadlá sú vybavené polootvoreným lopatkovým obežným kolesom s priechodnosťo...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dir...
Drenážne čerpadlá Grundfos DPK sú navrhnuté s uzavretým, polootvoreným alebo SuperVortex obežným kolesom s voľným prietokom pre použitie v mnohých ...
Odvodňovacie čerpadlá Grundfos DWK sú navrhnuté s uzavretým, polootvoreným alebo SuperVortex, obežným kolesom s voľným prietokom pre použitie v šir...
Membránové čerpadla
Digitálne dávkovacie čerpadlá na presné dávkovanie chemikálií, ktoré umožňujú pokročilé riadenie procesu a integráciu so systémovým riadením.
Rad dávkovacích čerpadiel vyniká robustnou konštrukciou, sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce spoľahlivé dávkovanie a vysokotlakové funkcie. Mechani...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Čerpadlá Grundfos EF majú jednolopatkové, polootvorené obežné koleso s priechodnosťou 30 mm, určené na čerpanie odpadových vôd a iných kvapalín, ak...
Elektrické príslušenstvo pre výrobky Grundfos
Nezáväzná analýza a zistenie výkonu a spotreby čerpadla, pomôže vám nájsť potenciálne úspory energie vašich čerpadiel.
Podrobná analýza vášho aktuálneho výkonu čerpadla založená na meraní s návrhmi na budúce úspory energie a lepší výkon.
Náš intuitívny nástroj na mobilné riadenie čerpadla, ktorý Vám poskytuje okamžité údaje o čerpadle, navrhnutý tak, aby Vám šetril čas a námahu.
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Systém založený na internete, ktorý vám poskytuje účinnú a nákladovo efektívnu alternatívu k nákladnejším systémom.
Grundfos Connect je plug & play internetový systém, ktorý vám poskytuje efektívnu a cenovo výhodnú alternatívu k drahším SCADA systémom.
Protipožiarne čerpadlá
Čerpací agregát Hydro EN je navrhnutý v súlade s normou EN 12845 pre prevádzku s čistou čerstvou vodou v automatických zavlažovacích systémoch, hyd...
Kompaktné automatické tlakové stanice s čerpadlami radov CR(I)(E) montované na spoločnej základovej doske, kompletne prepojené, odskúšané a prednas...
Energeticky efektívne systémy zvyšovania tlaku vody. K dispozícii s 2-4 paralelne zapojenými čerpadlami s regulovanými otáčkami, integrovaným frekv...
Hydro Solo-E je plne optimalizovaná tlaková stanica navrhnutá pre sústavy, kde je veľmi dôležité udržiavať konštantný tlak. Je vybavená reguláciou ...
Prúdové čerpadlá sú samonasávacie, jednostupňové odstredivé čerpadlá s tlakovou nádržou. Posilňovacie čerpadlá sú navrhnuté pre rôzne záhradné a do...
Input and output modules for controls solutions.
Čerpadlá Jet sú samonasávacie jednostupňové odstredivé čerpadlá. Čerpadlá sú navrhnuté na rôzne záhradné a domáce použitie, vrátane dodávok vody a ...
Minimalizujte náklady a zaistite celoživotnú účinnosť čerpadla. Inšpekcia vám poskytne prehľad nainštalovaných základných podmienok a odporučenie p...
Ponorné Grundfos drenážne čerpadlá (DP) pokrývajú rozsah motorov 0,9-2,6 kW. Čerpadlá sú vybavené polootvoreným viaclopatkovým kolesom schopným man...
Optimalizujte účinnosť a spoľahlivosť a znižujte spotrebu energie a prevádzkové náklady pomocou našej služby laserového vyrovnania čerpadla.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Príslušenstvo
Elektronicky regulované a vysoko účinné obehové čerpadlá pre komerčné budovy
Mechanické príslušenstvo k výrobkom spoločnosti Grundfos
Meracie zosilňovače a riadiace jednotky pre dávkovacie procesy
Štandardné normované motory s reguláciou otáčok
Miešadlá a aktivátory prúdenia na miešanie a udržiavanie médií v suspenzii
MIXIT je kompletný zmiešavací uzol spolupracujúci s čerpadlom MAGNA3 pre systémy chladenia a vykurovania. Jednotka obsahuje riadiacu jednotku, troj...
Štandardné normované motory
Ponorné motory
Konfiguračné údaje
Ochrana motora pre motory a čerpadlá.
Ponorné motory pre čerpadlá SQ
Ponorné motory pre čerpadlá SQFlex
Vnorné čerpadlá
Vertikálne, viacstupňové odstredivé čerpadlá, na montáž do nádrží
Axiálne čerpadlá pre strojárenské zariadenia
Axiálne čerpadlo s uzavretou spojkou a polootvoreným vírivým obežným kolesom.
MULTILIFT sú kompaktné čerpacie stanice na zber a odvod odpadovej vody vo vnútri budov. MULTILIFT sú vybavené káblovým regulátorom a sú plne automa...
Jednostupňové axiálne čerpadlo
Axiálne čerpadlá s uzavretou spojkou podľa EN 733
Axiálne čerpadlá s uzavretou spojkou podľa ISO 2858
Jednostupňové axiálne čerpadlo s pružnou spojkou
Štandardné čerpadlá s axiálnym saním podľa EN 733
Čerpadlá s axiálnym saním podľa ISO 2858
NS je masívne odstredivé čerpadlo určené na prečerpávanie vody v domácich, priemyselných a poľnohospodárskych inštaláciách. NS je k dispozícii ako ...
Kompletný dielenský servis pre všetky čerpadlá, ktoré potrebujú opravu, vrátane možností dodávky.
Štandardné motory
Nové produkty
Príslušenstvo pre dávkovacie čerpadlá
Príslušenstvo pre riešenia odpadových vôd.
RCME je systém na monitorovanie a reguláciu zberu dažďovej vody určený na využitie zachytenej dažďovej vody pre toalety a práčovne v nebytových bud...
RMQ je jednotka navrhnutá na monitorovanie a riadenie sústav na využitie dažďovej vody. Jednotka RMQ dokáže odhaliť poruchy v sústave a vykonať pot...
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dir...
Invertor RSI (obnoviteľné solárne systémy) umožňuje rozšírenie rady solárnych čerpacích systémov. RSI pracujú s ponornými, viacstupňovými a jednost...
Čerpadlá S sú radom kalových čerpadiel špeciálne navrhnutých na čerpanie splaškových a odpadových vôd v širokej škále komunálnych a priemyselných a...
Ponorné čerpadlá pre dodávku podzemnej vody
SB, SBA sú ponorné viacstupňové domáce vodárne, ktoré ponúkajú jednoduchú inštaláciu a spoľahlivú prevádzku na domáce použitie. Čerpadlá zaisťujú t...
SCALA sú integrované samonasávacie domáce vodárne typu všetko v jednom, navrhnuté na použitie v domácnosti. Domáce vodárne zaisťujú konštantný prís...
Sústava SCALA1 je podporná sústava určená na reguláciu a distribúciu dažďovej vody a je vhodná pre domáce aplikácie s dažďovou alebo sivú vodou a s...
nPonorné kalové čerpadlá Grundfos SE (1,1-11 kW) sú vybavené obežným kolesom S-tube® (SE1) alebo SuperVortex (SEV). Priechodnosť čerpadlom je v záv...
Ponorné kalové čerpadlá Grundfos SE/SL (9-30 kW) sú vybavené obežným kolesom S-tube® ((SE/SE1/SE2 and SL/SL1/SL2) alebo SuperVortex (SLV). Voľný p...
Ponorné kalové čerpadlá Grundfos SEG (0,9-4 kW) sú určené na čerpanie odpadových vôd, vôd obsahujúcich kal a splaškov. Vybavené patentovaným rezací...
Monitoring vášho čerpacieho systému, zatiaľ sa vy môžete starať o svoje podnikanie.
Ponorné kalové čerpadlá Grundfos SL (1,1-11 kW) sú vybavené buď obežným kolesom S-tube® (SL1) alebo SuperVortex (SLV). Voľný priechod čerpadlom od ...
Modul snímača SM113 určený na prepojenie so snímačmi čerpadla a komunikáciu prostredníctvom elektrického vedenia s IO 113 s komunikáciou.
Produkty na meranie a prepínanie. Prevodníky, snímače, plaváky, spínače, merače, vysielač, sondy a súvisiace ovládače. Na použitie vo všetkých prod...
SOLOLIFT2 je malá, kompaktná automatická čerpacia stanica pripravená na inštaláciu s integrovanými výkonnými rezacími systémami. Prečerpávacia stan...
Grundfos SP sú ponorné čerpadlá do vrtov, určené na čerpanie podzemnej vody. Konštrukcia čerpadiel je z nerezovej ocele a k dispozícii sú tri tried...
Čerpadlá Grundfos SQ sú kompaktné ponorné čerpadlá určené pre zásobovanie domácností podzemnou vodou, malé vodné diela a malé zavlažovacie systémy.
Čerpadlá Grundfos SQE sú kompaktné ponorné čerpadlá určené pre aplikácie s konštantným tlakom v rámci dodávky podzemnej vody pre domácnosti, malé v...
Ponorné čerpadlá pre obnoviteľné zdroje energie so zabudovaným meničom pre solárne, veterné a striedavé zdroje energie. Fungujú na striedavé aj jed...
Tlakové riadiace jednotky sú inteligentné jednotky, ktoré umožňujú automatickú reguláciu čerpadiel vo vodovodných a tlakových sústavách v domácnost...
Tlakové nádoby GT sú nádrže s dlhou životnosťou, vhodné na reguláciu tlaku v domácnostiach, komerčných a priemyselných aplikáciách v sústavách so s...
Jednostupňové čerpadlá v prevedení in-line
Jednostupňové in-line čerpadlá
Jednostupňové, in-line odstredivé čerpadlá s mechanickou upchávkou. Čerpadlo a motor tvoria dve samostatné jednotky
UNILIFT AP sú ponorné čerpadlá na odpadovú vodu vhodné na dočasnú aj trvalú voľne stojacu inštaláciu. Pri inštalácii týchto čerpadiel je možné použ...
UNILIFT CC je jednostupňové ponorné čerpadlo navrhnuté na čerpanie čistej, neagresívnej a sivej vody do hladiny 3 mm. Má duálny výstup, ktorý umožň...
UNILIFT KP je kompaktné ponorné čerpadlo z nehrdzavejúcej ocele navrhnuté na čerpanie neagresívnej a sivej vody. Môže sa používať ako prenosná jedn...
Unolift a Duolift sú sústavy s jedným alebo dvoma čerpadlami vhodné na zber a čerpanie odpadovej vody zo suterénov a pivníc, odkiaľ nemôže byť odve...
Elektronicky neregulované, mokrobežné obehové čerpadlá pre obytné budovy s konštantnými otáčkami.
UPA je kompaktné, vysoko účinné in-line posilňovacie čerpadlo určené pre obytné budovy. UPA zvyšuje tlak vody na požadovanú úroveň v sprchách, kohú...
UP a UPS série 200 sú jedno- a trojstupňové obehové čerpadlá určené pre domáce a komerčné vykurovacie sústavy. Sú dostupné v rôznych materiáloch, v...
Maximalizujte výkon a efektivitu vášho čerpacieho systému pomocou pokročilých služieb s odborným uvedením do prevádzky.
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contac...
Čerpacie stanice Grundfos sú prefabrikované čerpacie stanice určené na zber a čerpanie odpadovej vody, dažďovej alebo splaškovej vody. Tu dostupné ...