Filtre s aktívnym uhlím pre čistú vodu
Séria ACH je robustná, stredne veľká rada filtrov s aktívnym uhlím, navrhnutá na efektívne odstraňovanie organických zlúčenín, chlóru, zápachu a chutí z vody. Vďaka odolnému hydraulickému ventilovému systému zabezpečujú filtre ACH hladký a spoľahlivý chod a podporujú automatické cykly spätného preplachovania a oplachovania.
Flexibilné dimenzovanie a odolné prevedenie
Rad filtrov ACH je k dispozícii v piatich veľkostiach s prietokovými kapacitami od 0,9 do 7,4 m³/h, čo z neho robí univerzálne riešenie pre malé až stredné aplikácie na úpravu vody. Každá jednotka, navrhnutá s ohľadom na spoľahlivosť, pracuje v tlakovom rozsahu 2,5 – 6 barov a zvládne teplotu vody až 35 °C. Filtre sú štandardne vybavené potrubím z PVC, pričom pre inštalácie vyžadujúce zvýšenú odolnosť alebo hygienické podmienky sú k dispozícii verzie z nehrdzavejúcej ocele.
Hygienická konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele
Filtre s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele umožňujú hygienickejšiu a odolnejšiu konštrukciu, ideálnu pre odvetvia s prísnymi požiadavkami na kvalitu vody. Zvládajú sanitáciu horúcou vodou a podporujú použitie špeciálnych typov uhlia.
Na fotografii je inštalácia v dánskej potravinárskej spoločnosti, kde filtre z nehrdzavejúcej ocele účinne odstránili pesticídy z podzemnej vody, čím zabezpečili bezpečnú a vysoko kvalitnú procesnú vodu potrebnú pre výrobu.
Dokumentácia
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už si chcete kúpiť produkt alebo len hľadáte radu od odborníka z Grundfos, veľmi radi vám pomôžeme s tým najlepším riešením na úpravu vody! Ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.