- Max. prietok
- 73 m³/h
- Max. dopravná výška
- 732 m
- Teplota kvapaliny
- 0 .. 40 °C
BMS poskytuje zlepšené úspory energie a posilnenú životnosť
Rad horizontálnych viacstupňových čerpadiel BMS je výber posilňovacích modulov, ktoré sa primárne používajú pre aplikácie reverznej osmózy a ultrafiltrácie. Poháňaný motorom s permanentnými magnetmi alebo asynchrónnym motorom a pohonom s premenlivou frekvenciou. Jednou z charakteristík radu čerpadiel je vysoká účinnosť.
Prirodzene, každý má záujem o úsporu energie všade, kde je to možné. A vďaka vysokej účinnosti radu čerpadiel BMS sa to dá vykonať. Navyše, všetky jeho kritické komponenty sú vyrobené z najtvrdšieho materiálu, čím sa posilňuje trvanlivosť čerpadiel a požiadavky na údržbu zostávajú na minime.