- Max. prietok
- 0.65 m³/h
- Max. dopravná výška
- 1 m
- Teplota kvapaliny
- 0 .. 95 °C
- p max
- 10 bar
Šetrite vodu a energiu s cirkulačnými čerpadlami COMFORT
Rad cirkulačných čerpadiel COMFORT zabezpečí teplú vodu v celej sústave bez nákladného a nepríjemného čakania na teplú vodu v kohútikoch. Okamžitou dodávkou teplej vody do systému je rad cirkulačných čerpadiel COMFORT ideálny pre zníženie spotreby energie a vody. Vďaka snímaniu teploty vody aj vo vratnom potrubí, sú cirkulačné čerpadlá COMFORT schopné zabezpečiť teplú vodu v celej sústave bez nákladného a nepríjemného čakania na teplú vodu v kohútikoch. Jednoducho povedané, náklady sa znížia bez toho, aby sa ohrozilo pohodlie získavania okamžitej teplej vody.