Riadiace jednotky pre čerpadlá
Modul umožňujúci komunikáciu pre hydronické vyvažovanie systémov v kombinácii s čerpadlom ALPHA2 a chytrým telefónom cez Bluetooth s aplikáciou Go ...
Komunikačné rozhrania
Príslušenstvo
Riadiaci systém Control DC je určený pre inštaláciu do komunálnych zariadení pre prepravu odpadových vôd, komerčných budov alebo sieťových čerpacíc...
Systém riadenia čerpadiel pre vodné hospodárstvo. Kompletná ochrana pre čerpadlo
Viacúčelový regulátor Grundfos na riadenie a monitorovanie až šiestich identických čerpadiel. Control MPC ponúka perfektné riešenia pre aplikácie z...
Riadiaca jednotka CU 242 je určená pre reguláciu hladiny, monitorovanie a ochranu čerpacích systémov. Pre riadenie jedného alebo dvoch čerpadiel v ...
Modul IO 113 určený na prepojenie so snímačmi čerpadla. Jeden výstup bez komunikácie ako štandardné prevedenie a jeden s komunikáciou pre rozhranie...
Modul IO 241 je voliteľný modul na získavanie ďalších vstupných a výstupných signálov. Je navrhnutý tak, aby sa zmestil na DIN lištu na použitie v ...
IO 242 poskytuje analógové a digitálne vstupné signály pre CU 241 a je navrhnutý tak, aby sa zmestil na DIN lištu a na použitie v ovládacích panelo...
Jednoduché ovádanie hladiny pre čerpacie stanice odpadových vôd (simplex/duplex) pre mestské aj komerčné čerpanie odpadovej vody.
Riadenia čerpadiel LC 231 sú navrhnuté na reguláciu hladiny, monitorovanie a ochranu čerpacích systémov, jedno alebo dve čerpadlá DOL štart až do 1...
Riadenie LC 241 ponúka komplexný rad funkcií pre kompletné monitorovanie a riadenie čerpacích staníc a kontrolu jedného alebo dvoch čerpadiel, až d...
Jednoduchá riadiaca jednotka hladiny pre čerpacie stanice odpadových vôd (simplex/duplex) pre mestské aj komerčné čerpanie odpadovej vody.
MP 204 je ochrana motora, ktorá chráni motor predovšetkým meraním prúdu motora pomocou merania RMS. MP 204 odpojí stýkač, ak napríklad prúd prekroč...
Modul snímača SM113 určený na prepojenie so snímačmi čerpadla a komunikáciu prostredníctvom elektrického vedenia s IO 113 s komunikáciou.
Prosím poznačte! Pokúste sa použiť anglický jazyk v prípade, že ste vo vašom jazyku nenašli hľadanú dokumentáciu.