- Max. prietok
- 241 m³/h
- Max. dopravná výška
- 252 m
- Teplota kvapaliny
- -40 .. 120 °C
- p max
- 30 bar
CRNE pre odolnosť voči korózii
Čerpadlo CRNE, ktoré je celé vyrobené z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele AISI 316, je vysoko účinné viacstupňové čerpadlo so zabudovaným pohonom s premenlivými otáčkami, ktoré je vhodné pre priemyselné kvapaliny. Je navrhnutý pre použitie v systémoch, kde všetky časti v kontakte s kvapalinou musia byť vyrobené z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele. V odvetviach, kde je čerpanie nebezpečných a agresívnych kvapalín neoddeliteľnou súčasťou každodennej výroby, je bezpečnosť najvyššou prioritou. Čerpadlá CRNE sú k dispozícii na splnenie týchto konkrétnych problémov. Môžu čerpať agresívne, abrazívne, toxické, nebezpečné a zapáchajúce kvapaliny.