Vysokokapacitný dealkalizátor
DCMH je vysokokapacitný jednonádržový dealkalizátor navrhnutý pre stredné a veľké kotlové alebo procesné sústavy vyžadujúce spoľahlivé odstraňovanie hydrogénuhličitanov. Vďaka kombinácii robustnej konštrukcie a automatického päťcestného ventilu zabezpečuje dealkalizátor DCMH stabilnú kvalitu vody so zníženou alkalitou.
Vytvorený pre dlhú životnosť – navrhnutý pre nepretržitý výkon
Kombináciou odolných materiálov, osvedčenej ventilovej technológii a inteligentného riadenia zabezpečuje dealkalizátor DCMH spoľahlivú prevádzku pri vysokom prietoku. Dealkalizátor DCMH je vybavený jednou alebo dvomi nádržami iónmeničovú živicu, potrubným systémom z PVC, impulzným vodomerom a riadiacou jednotkou. Dvojnádržové zariadenia môžu byť dodané aj ako jednotky na vlastnom ráme.
Úprava kondenzátu spalín v spaľovni odpadov
Kondenzát spalín v zariadení na výrobu energie z odpadu je upravovaný technológiami úpravy vody od spoločnosti Grundfos. Produkovaný kondenzát spalín je odpadová voda kontaminovaná ťažkými kovmi a organickými polutantmi. Aby bola vyčistená voda uvoľnená do akumulačného zásobníka, je potrebných niekoľko stupňov úpravy.
Jednotka pre úpravu vody DCMH poskytuje prietok 3,3 m³/h a je vybavená potrubným systémom vyrobeným na mieru z polypropylénu (PP), ktorý je vhodný pre náročné prostredie spracovania kondenzátu spalín.
Dokumentácia
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už si chcete kúpiť produkt alebo len hľadáte radu od odborníka z Grundfos, veľmi radi vám pomôžeme s tým najlepším riešením na úpravu vody! Ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.