Dvojnádržová dealkalizačná jednotka
DCMP je dvojnádržová dealkalizačná jednotka navrhnutá pre nepretržitú prevádzku v priemyselných procesoch, v ktorých nesmie dôjsť k prestojom. V záujme spoľahlivého vysokého výkonu a nepretržitej prevádzky poskytuje prietok až 14 m³/h a má robustné potrubie z PVC a automatické riadenie SE 20.
Navrhnutá pre spoľahlivosť – určená na nepretržitý výkon
Jednotka DCMP je navrhnutá so silným dôrazom na spoľahlivosť v záujme udržania stabilného prietoku v spracovateľských závodoch. Dvojnádržová jednotka je vybavená dvoma päťcyklovými ventilmi, riadiacim panelom SE20 a štyrmi pneumatickými ventilmi. V záujme väčšej flexibility môže byť jednotka dodaná aj s rozvodnou skriňou namiesto riadiaceho panela SE alebo s vodomerom na vstupe.
Dealkalizácia
Dealkalizátory sa typicky používajú pre kotlovú vodu, ktorú upravujú tak, aby sa predišlo tvorbe usadenín a korózii kotla, a to znížením hydrogénuhličitanovej tvrdosti. Používajú sa v rôznych priemyselných procesoch, napríklad pri varení piva pre zaistenie jeho chuti. Tu nájdete ten správny dealkalizátor vyhovujúci vašim požiadavkám na doplňovaciu vodu.
Dokumentácia
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už si chcete kúpiť produkt alebo len hľadáte radu od odborníka z Grundfos, veľmi radi vám pomôžeme s tým najlepším riešením na úpravu vody! Ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.