Demineralizácia s protiprúdovou regeneráciou
DMCE je plne automatická demineralizačná jednotka určená na dodávanie vysoko kvalitnej demineralizovanej vody bez potreby akejkoľvek predúpravy vstupnej vody. Jej proces protiprúdovej regenerácie zabezpečuje efektívnu prevádzku a zároveň výrazne znižuje spotrebu regeneračných chemikálií.
Navrhnutá pre spoľahlivú a efektívnu prevádzku
Jednotka DMCE využíva dvojfiltrový systém iónovej výmeny na výrobu vysoko kvalitnej demineralizovanej vody. Jednotka je namontovaná na ráme a vybavená špeciálne navrhnutým PLC riadením pre presné riadenie procesu, antikoróznou potrubnou sústavou z PVC a oceľovými nádržami s povrchovou PPA úpravou pre dlhú životnosť.
UPCORE pre vyšší prietok a nízku vodivosť
Jednotka DMCE poskytuje kvalitu vody 2 – 5 µS/cm, ale v aplikáciách vyžadujúcich ešte nižšiu vodivosť alebo vyššie prietoky sa môže využiť princíp UPCORE™ (UPflow COuntercurrent REgeneration). Táto pokroková konštrukcia ponúka vynikajúcu účinnosť čistenia, prevádzku so samočistením a zlepšenú kvalitu vody.
- Vysoký prietok: až 70 m3/h
- Vysoká kvalita vody: 1 – 3 μS/cm
- Nízka spotreba chemikálií
- Stála, nízka strata tlaku vďaka samočistiacemu princípu prevádzky
Prispôsobená potrubná sústava
Toto riešenie UPCORE™ bolo navrhnuté pre závod na výrobu zinku vyžadujúci bezpečnú a spoľahlivú prevádzku kotla pri prietoku 2 × 37 m³/h. Potrubná sústava PP-H zváraná metodou IR je plne zdokumentovaná a dodávaná s identifikačnými štítkami a kompletnou správou o zváraní.
Regenerácia sa vykonáva za použitia kyseliny sírovej namiesto kyseliny chlorovodíkovej, čím sa eliminujú problémy s chloridmi v odpadových vodách. Na riadenie tepla vznikajúceho počas regenerácie a zaistenie bezpečnej a stabilnej prevádzky je jednotka vybavená špeciálnym prevodníkom prietoku a tepelne odolným ejektorom z PVDF.
Dokumentácia
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už si chcete kúpiť produkt alebo len hľadáte radu od odborníka z Grundfos, veľmi radi vám pomôžeme s tým najlepším riešením na úpravu vody! Ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.