Elektrodeionizácia pre ultračistú vodu
Elektrodeionizácia (EDI) je overená technológia na výrobu ultračistej vody. Funguje na princípe dočistenia demineralizovanej vody, aby sa dosiahli veľmi nízke hodnoty vodivosti a obsahu kremíka. Vďaka kombinácii iónových výmenných membrán, iónmeničov a elektriny sa jednotka EDI neustále regeneruje bez potreby dávkovania chemikálií alebo prestojov na regeneráciu, čo z nej robí spoľahlivú alternatívu k bežným dočisťovačom so zmiešanou iónovýmennou náplňou.
Oblasti bežného použitia jednotky EDI
Základné funkcie, vysoká spoľahlivosť
Rad Grundfos EDI je založený na modulárnom princípe konštrukcie, čo umožňuje jednoduchý výber správnej kapacity pre vašu aplikáciu a to s prietokmi až do 26 m3/h.
Štandardná konštrukcia jednotky EDI obsahuje kľúčové komponenty, ktoré podporujú spoľahlivú prevádzku a jednoduché používanie – všetky sú namontované na robustnom ráme z nehrdzavejúcej ocele.
Flexibilné možnosti na prispôsobenie požiadavkám
Naše jednotky EDI majú tú istú robustnú konštrukciu ako naše štandardné zariadenia, ale môžu byť úplne prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám.
Riadenie pomocou PLC pre bezproblémové hospodárenie s vodou
Pomocou PLC môžete monitorovať a spravovať nielen jednotku EDI, ale aj celú sústavu na úpravy vody. Riadiaca jednotka PLC je umiestnená v riadiacej skrini s užívateľsky prívetivým dotykovým rozhraním. Je možné nastaviť rôzne alarmy pre vysokú vodivosť, nízky prietok produktu, prietok koncentrátu a prietok elektródou.
Vyššia prietoková kapacita
Prispôsobené konfigurácie jednotky EDI umožňujú prietoky až do 60 m³/h. Táto škálovateľnosť zaručuje, že požiadavky aj veľkých aplikácií s nepretržitou vysokou spotrebou vody sú splnené, a to bez kompromisov ohľadne kvality vody. Vysokokapacitné sústavy sú obzvlášť cenné pri výrobe elektrickej energie, vo farmaceutickom priemysle a pri výrobe procesnej vody vo veľkom meradle, kde je nevyhnutná spoľahlivosť a konzistentný výkon.
Potrubná sústava z PP
Výber potrubnej sústavy z polypropylénu (PP) zaručí vynikajúcu odolnosť proti korózii a teplotným výkyvom. Potrubia zvárané metódou infračerveného zvárania poskytujú vysokú nárazovú odolnosť a spoľahlivú tepelnú odolnosť, čo zabezpečuje dlhú životnosť a odolnosť aj v náročných prevádzkových podmienkach, aj pri častých teplotných výkyvoch alebo agresívnych čistiacich rutinách.
Pokročilé prístrojové vybavenie
Jednotky EDI môžu byť vybavené špecializovanými monitorovacími a riadiacimi zariadeniami prispôsobenými vašim potrebám. Od prevodníkov vodivosti a snímačov prietoku až po dodatočné monitorovanie kvality – pokročilé meracie prístroje poskytujú presné údaje v reálnom čase pre optimalizovanú prevádzku a preventívnu údržbu.
Optimalizácia kapacity sústavy EDI
Aby sa výrazne zvýšil výkon sústavy EDI a udržala sa nízka hladina koncentrácia, je vhodné odstrániť CO₂ po fáze reverznej osmózy (RO) a pred EDI. Toho možno efektívne dosiahnuť pomocou membránového odplyňovača, ktorý pomáha znižovať koncentráciu CO₂ a podporuje optimálnu prevádzku jednotky EDI.
Dokumentácia
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už si chcete kúpiť produkt alebo len hľadáte radu od odborníka z Grundfos, veľmi radi vám pomôžeme s tým najlepším riešením na úpravu vody! Ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.