Demineralizovaná voda pre priemyselné aplikácie
Jednotka EUREX so zmiešaným iónmeničom je ideálna pre priemyselné a rozsiahle aplikácie vyžadujúce demineralizovanú vodu vysokej čistoty. S výrobnou kapacitou až 4 000 litrov za hodinu poskytuje spoľahlivý výkon aj v tých najnáročnejších prevádzkach. V porovnaní s bežnými zariadeniami so zmiešaným iónmeničom sú investičné náklady výrazne nižšie, pričom sústava zostáva ľahko ovládateľná a prakticky bezúdržbová.
Systém so zmiešaným lôžkom s regeneráciou mimo miesta prevádzky miesta
EUREX je jednotka so zmiešaným iónmeničom pozostávajúca z katión- aj anión- meničových živíc, ktorá využíva technológiu iónovej výmeny na výrobu demineralizovanej vody vysokej čistoty. Keď iónmeničové živice dosiahnu limit svojej kapacity, náplň nádoby EUREX vyžaduje regeneráciu, aby sa obnovil optimálny výkon.
Vyčerpaná nádoba je odoslaná na regeneráciu do špecializovaného regeneračného miesta v spoločnosti Grundfos. Tým sa eliminuje potreba manipulácie s chemikáliami na mieste. Použitý EUREX jednoducho vymeníte za čerstvo regenerovaný – bezpečne a bez problémov.
Bezproblémová výmena
Ak je vodivosť príliš vysoká pre danú aplikáciu alebo ak sú iónomeničové živice vyčerpané, jednotka EUREX sa musí vymeniť v niekoľkých jednoduchých krokoch:
- Vyprázdnite nádobu od vody.
- Vráťte vyčerpanú nádobu do miestneho regeneračného strediska Grundfos.
- Založte novú regenerovanú nádobu.
- Otvorte ventily pre prístup k demineralizovanej vode.
Pevný prepravný rám zabezpečuje jednoduchú manipuláciu pri výmene jednotky EUREX. Na zabezpečenie nepretržitej dodávky demineralizovanej vody odporúčame mať v zálohe ďalšiu jednotku EUREX.
Ovládací panel pre jednoduchú prevádzku
Jednotka EUREX je vybavená ovládacím panelom, ktorý umožňuje jednoduché pripojenie, odpojenie a výmenu nádoby EUREX pri regenerácii. Alternatívne je možné zvoliť riadiacu jednotku a merač vodivosti na monitorovanie prevádzky.
Zálohovanie po EDI
V teplárňach a elektrárňach je požadovaná kvalita vody rozhodujúca na dosiahnutie spoľahlivosti prevádzky. Jednotka EUREX je súčasťou riešenia úpravy vody ako záloha EDI.
Ak EDI zasiahne výpadok elektrického prúdu, aktivuje sa jednotka EUREX a zabezpečí, aby tento problém neovplyvnil kvalitu vody.
Dočistenie demineralizovanej vody
Jednotku EUREX je možné použiť na dočistenie demineralizovanej vody pre dosiahnutie nízkej vodivosti. Na obrázku je jednotka EUREX používaná na dočistenie v chemickej spoločnosti. Kvalita vody je kľúčovým faktorom pre kvalitu konečného produktu.
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už si chcete kúpiť produkt alebo len hľadáte radu od odborníka z Grundfos, veľmi radi vám pomôžeme s tým najlepším riešením na úpravu vody! Ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.