Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.
Tento produkt nie je určený na náš trh
Prosím poznačte! Pokúste sa použiť anglický jazyk v prípade, že ste vo vašom jazyku nenašli hľadanú dokumentáciu.