Ultračistá voda pre náročné aplikácie
Jednotka MBA so zmiešaným lôžkom umožňuje konečnú fázu dočistenia po primárnej demineralizácii pomocou dvojfiltrového systému alebo reverznej osmózy. Keď má vstupná voda nízky obsah oxidu uhličitéhoj, môže dosiahnuť vodivosť nižšiu než 0,1 μS/cm pri 10°C. Okrem toho môže jednotka MBA pracovať priamo s čistou vodou z vodovodu, čím je zaistená flexibilita pre rôzne aplikácie.
Navrhnutá pre priemyselný výkon
Zariadenie MBA so zmiešanou náplňou kombinuje katiónové a aniónové iónmeniče v jednej živicovej nádrži, ktorá je povrchovo ošetrená vysokomolekulovým polyetylénom s cieľom zabezpečiť vysokú odolnosť a prevádzku bez únikov kvapaliny. Potrubia a ventily sú vyrobené z plastov odolných voči korózii a riadiaci panel PLC zabezpečuje presné monitorovanie s meraním vodivosti a alarmovými funkciami.
Spoľahlivá nonstop prevádzka
Pre nepretržitú prevádzku môžu byť jednotky MBA konfigurované ako duplexné alebo triplexné sústavy. Inteligentné riadenie zabezpečuje, že jedna jednotka je vždy v prevádzke, zatiaľ čo druhá sa regeneruje, čím sa dosahuje konzistentná vysoká kvalita vody bez prestojov. Duplexné a triplexné sústavy sú v záujme jednoduchej inštalácie dostupné ako kompaktné riešenia namontované na ráme.
Ultračistá voda pre parnú turbínu
V kombinovanej elektrárni a teplárni s ročnou produkciou 223 000 MWh sa elektrina a teplo vyrábajú v spoločnej prevádzke. Doplňovacia voda je potrebná pre vysokotlakový parný kotol aj sústavu diaľkového vykurovania.
Demineralizovaná voda je dočistená jednotkou MBA, čím sa dosahuje konečná vodivosť pod 0,07 μS/cm a obsah kremíka menej ako 0,01 mg/liter.
Dokumentácia
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už si chcete kúpiť produkt alebo len hľadáte radu od odborníka z Grundfos, veľmi radi vám pomôžeme s tým najlepším riešením na úpravu vody! Ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.