Membránová odplyňovacia jednotka pre efektívne odstraňovanie kyslíka
Membránová odplyňovacia jednotka (MDU) poskytuje efektívnu, kompaktnú a bezúdržbovú štandardnú technológiu na odstraňovanie kyslíka bez akéhokoľvek chemického ošetrenia. Funguje výlučne s vákuovým čerpadlom a dusíkom ako čistiacim plynom. Táto technológia je ideálna pre priemyselné aplikácie, ako je napríklad úprava napájacej vody do kotlov, vody pre diaľkové vykurovanie a studenej vody do chladiacich okruhov.
Maximálne využitie výhod jednotky MDU
Jednotka MDU CNVP poskytuje kompaktné, efektívne a bezúdržbové riešenie, ktoré zabraňuje korózii v kotloch a potrubiach, chráni kapitálové investície a predlžuje životnosť zariadení.
Rôzne veľkosti jednotiek v závislosti od vašich potrieb
Aby vyhoveli rôznym požiadavkám na prietok vody, membránové odplyňovacie jednotky sú dostupné v dvoch veľkostiach. Jednotka MDU 2-8x20 CNVP je určená pre menšie inštalácie a zvláda prietoky medzi 0,5 a 6 m³/h, vďaka čomu je ideálna pre kompaktné sústavy alebo nižším požadovaným výkonom.
Naopak, jednotka MDU 3-8x20 CNVP poskytuje vyššiu kapacitu, zvláda prietoky medzi 3 a 9 m³/h a je preferovanou voľbou pre väčšie teplárenské siete alebo zariadenia vyžadujúce vyššie prietoky a väčší výkon.
Dokumentácia
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už si chcete kúpiť produkt alebo len hľadáte radu od odborníka z Grundfos, veľmi radi vám pomôžeme s tým najlepším riešením na úpravu vody! Ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.