- Max. prietok
- 87 m³/h
- Max. dopravná výška
- 1022 m
- Teplota kvapaliny
- -10 .. 90 °C
- p max
- 38 bar
Optimalizujte procesy a znížte spotrebu pomocou radu MT
Skladá sa z čerpadiel MTR, MTH, MTS a MTA, vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá MT sú určené na čerpanie chladiacich mazív pre obrábacie stroje, prečerpávanie kondenzátov a podobné aplikácie. Všetky čerpadlá MT sa dodávajú v rôznych veľkostiach a počtoch stupňov, aby zabezpečili požadovaný prietok, tlak a dĺžku.
Čerpadlá MT boli skonštruované pre všeobecné priemyselné aplikácie a ponúkajú spoľahlivosť a presnosť. S riešením MT budete zlepšovať svoje procesy, zvyšovať svoju účinnosť a znižovať svoju celkovú spotrebu - tri faktory, ktoré sú vysoko prioritné v každom priemyselnom procese.