MTS

Vretenové skrutkové čerpadlo určené na čerpanie chladiacich mazív a rezných olejov pre obrábacie stroje.

Max. prietok
172 l/min
Max. dopravná výška
648 bar
Teplota kvapaliny
0 .. 80 °C
p max
100 bar