- Max. prietok
- 55 l/s
- Max. dopravná výška
- 46 m
- Teplota kvapaliny
- 0 .. 40 °C
- p max
- 10 bar
Prekonanie obmedzení v suteréne
Rad jednoduchých, duplexných a ťažkých prevádzok Multilift je ideálnym riešením pre rozšírenie zariadení pre toalety a toalety v situáciách, keď súčasná možnosť gravitačne napájanej odpadovej vody je neadekvátna a náklady na kopanie a inštaláciu nových, hlbších potrubných vedení by boli neústupný. Tieto vopred zmontované kompletné prečerpávacie stanice s jedným alebo dvomi čerpacími systémami sú navrhnuté na čerpanie odpadovej vody z úrovne pod kanalizáciou v budovách akejkoľvek veľkosti a do kanalizačnej sústavy.
Typicky sa Multilift inštaluje pod úrovňou kanalizácie v pivniciach alebo suterénoch budov, ako sú veľké rodinné domy, verejné a komerčné budovy, bytové domy, školy, kancelárske budovy, hotely, reštaurácie, nemocnice a priemysel. Kompaktný systém je možné integrovať s nízkymi nákladmi a minimálnymi nepríjemnosťami do existujúceho potrubia pre odpadové vody v budove. Prečerpávacie stanice sú najlepšou ochranou proti spätnému toku a zaistenie vypúšťania všetkých sanitárnych zariadení, napríklad po silnom daždi a preťažení, alebo zablokovaní niekde v mestskej kanalizácii.