- Max. prietok
- 1398 m³/h
- Max. dopravná výška
- 177 m
- Teplota kvapaliny
- -25 .. 120 °C
- p max
- 16 bar
Spoľahlivé čerpadlo NB s axiálnym vstupom pre náročné aplikácie
Čerpadlá Grundfos NB s axiálnym vstupom sú jednostupňové, jednostupňové, odstredivé špirálové čerpadlá s axiálnym vstupom, radiálnym výtlačným hrdlom a horizontálnym hriadeľom. Ak potrebujete viacúčelové čerpadlo vhodné pre celý rad náročných aplikácií, NB zaistí spoľahlivé a efektívne napájanie.
Inštalácia v uzavretých priestoroch je jednoduchá vďaka kompaktnej konštrukcii čerpadiel v uzavretom stave. Čerpadlo NBG je navrhnuté s hlavnými rozmermi podľa normy EN733 a všetky čerpadlá Grundfos s axiálnym vstupom sú pred opustením výrobného závodu testované podľa noriem Akceptačnej triedy ISO909906: 2012.
Chcete zlepšiť svoje znalosti o produkte?
Zistite viac o najnovších štúdiách o čerpadlách a sústavách, o tom, kde využiť riešenia Grundfos a ako dosiahnuť najlepší výkon, alebo preskúmajte aktuálne postrehy a výskumy firmy Grundfos o konkrétnych učebných materiáloch, článkoch, videách a ešte oveľa viac.